Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway è un'applicazione centralizzata per gestire, attivare e controllare i gemelli digitali eseguibili (xDT) su più piattaforme, senza ulteriore complessità IT. Implementa e ridimensiona più istanze xDT da un unico strumento, assicura l'esecuzione continua del modello anche offline e aggiorna o ritira i modelli in pochi clic. La perfetta integrazione CAE trasforma i dati di simulazione in una risorsa operativa scalabile.

Due ingegneri in un moderno impianto di produzione esaminano i dati su un laptop accanto a una macchina industriale.

Implementazione scalabile

Gestire e attivare più istanze xDT da un'unica interfaccia unificata, indipendentemente dal fatto che i modelli siano distribuiti con o senza hardware. Scala con sicurezza senza riprogettare la sua infrastruttura.

Esecuzione solida 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Una volta attivati, i modelli funzionano continuamente senza interruzioni, anche in ambienti isolati e offline. Una UX semplificata consente agli utenti di aggiornare, ritirare o ridistribuire le istanze in pochi clic.

Utilizzo sicuro del modello

Prevenire la proliferazione involontaria dei modelli consentendo al contempo un accesso completamente controllato. Mantieni la governance su ogni istanza xDT, assicurando che i modelli giusti raggiungano gli utenti giusti, ogni volta.

Funzionalità presentate

Si connetta a più dispositivi e modelli

Simcenter Executable Digital Twin Gateway si connette automaticamente a tutti i dispositivi e i modelli xDT sul sistema di destinazione tramite agenti sicuri e integrati che garantiscono una comunicazione senza interruzioni. Laddove la connessione automatica non è possibile, gli utenti possono attivare manualmente i modelli per un target specifico, garantendo piena flessibilità e supporto per ogni caso d'uso.

Interfaccia utente Simcenter Executable Digital Twin Gateway.

Un'esperienza utente, più piattaforme

Il Gateway supporta nativamente i sistemi operativi Windows e Linux per implementazioni solo software, garantendo la massima compatibilità tramite FMI standard del settore. Per gli scenari operativi e di produzione basati su hardware, si integra nativamente con l'ecosistema Siemens Industrial Edge ed è disponibile sull'Industrial Edge Marketplace, consentendo alle organizzazioni di iniziare in piccolo e scalare con sicurezza.

Interfaccia utente Simcenter Executable Digital Twin Gateway.

Gestire completamente l'utilizzo del modello

Simcenter Executable Digital Twin Gateway offre agli utenti il controllo completo su tutti i modelli xDT, indipendentemente dallo strumento Simcenter che li ha creati. Aggiorna, ritira o ridistribuisce i modelli in pochi clic tramite un'interfaccia semplificata, garantendo che i modelli rimangano aggiornati, pertinenti e allineati con le esigenze operative in evoluzione.

Interfaccia utente Simcenter Executable Digital Twin Gateway.