Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter MAGNET?

Simcenter MAGNET è una potente soluzione di simulazione del campo elettromagnetico per la previsione delle prestazioni di motori, generatori, sensori, trasformatori, attuatori, solenoidi o qualsiasi componente con magneti permanenti o bobine.

Modella la fisica dei dispositivi elettromagnetici
Simcenter MAGNET include funzionalità per modellare accuratamente la fisica dei dispositivi elettromagnetici. Ciò include la capacità di modellare i processi di produzione, le proprietà dei materiali dipendenti dalla temperatura, la modellazione di magnetizzazione e smagnetizzazione e i modelli di isteresi vettoriale, tra gli altri.

Simcenter MAGNET dispone anche di un motion solver integrato con una capacità di sei gradi di libertà. Consente di modellare e analizzare con precisione problemi complessi come la levitazione magnetica o il movimento complesso. Ciò è reso possibile da un'esclusiva tecnologia di rimeshing intelligente.

Esplora le possibilità attraverso l'automazione della simulazione
Un processo di progettazione efficiente richiede strumenti che possono essere personalizzati in base al flusso di lavoro. Simcenter MAGNET include sofisticate funzionalità di scripting che consentono un'automazione flessibile del flusso di lavoro.

L'utilizzo della funzionalità CAD completamente parametrizzata di Simcenter MAGNET migliorerà l'efficienza della sua simulazione. In particolare, modelli che normalmente richiederebbero molti processi manuali, come quelli che includono numerosi calcoli per vari magneti di dimensioni diverse e molti spazi d'aria.

Resta integrato con la modellazione da circuito a livello di sistema
L'analisi a livello di sistema (1D) o basata su modelli (2D assialsimmetrica, 2D traslazionale e 3D completo) richiede modelli di sottocomponenti accurati per tenere conto delle interazioni e dei transitori locali che influiscono sul comportamento complessivo del sistema.

Simcenter MAGNET include funzionalità come simulazioni di circuiti native, connessioni per la co-simulazione ed esportazione di modelli di sistema 1D per Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim e altre piattaforme.

Cosa c'è di nuovo?

Resta integrato nelle soluzioni elettromagnetiche Simcenter.

Caso di studio

SkyTran

SkyTran sfrutta Simcenter MAGNET per ridurre i tempi e i costi di prototipazione fisica del 90 percento per il suo sistema maglev.

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Azienda:skyTran

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Huntington Beach, California, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Funzionalità di Simcenter MAGNET