Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC TOP connect?

Un cablaggio affidabile e privo di errori sia all'interno che all'esterno del quadro elettrico è un fattore importante per garantire la disponibilità del suo impianto. Il cablaggio del sistema SIMATIC TOP connect Le aiuta a risparmiare tempo di cablaggio e a ridurre al minimo le fonti di errore quando collega sensori e attuatori agli armadi di controllo.

Sono disponibili varie opzioni di cablaggio: la connessione completamente modulare secondo il principio dei blocchi costitutivi, la connessione flessibile con fili singoli raggruppati e il cavo di collegamento universale.

Principali vantaggi

Ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio

Che si tratti di blocchi modulari o connettori frontali con fili singoli, il cablaggio del sistema consente connessioni sicure e prive di errori.

Cablare i suoi armadi più velocemente

I tempi di installazione sono ridotti grazie alla minore spesa di cablaggio.

Garantire la disponibilità del suo impianto

Uno schema di collegamento chiaro e una semplice sostituzione dei componenti garantiscono la disponibilità del suo impianto.

Funzionalità presentate

Connessione completamente modulare

Le connessioni completamente modulari collegano in modo semplice, rapido e sicuro sensori e attuatori sul campo a un SIMATIC S7 o a dispositivi IO distribuiti. La connessione è costituita da moduli di connessione frontali per S7-1500 e ET 200MP, cavi di collegamento collegabili e moduli terminali per sostituire le morsettiere convenzionali e consentire anche l'adattamento della tensione e delle prestazioni.

Connessione flessibile

La connessione flessibile consente di collegare i sensori e gli attuatori montati nel quadro elettrico al SIMATIC S7 in modo più rapido e semplice. A tale scopo, il connettore anteriore è precablato per il collegamento al gruppo I/O digitale con 20 o 40 fili singoli. I singoli nuclei chiaramente etichettati all'altra estremità del fascio di cavi possono essere indirizzati a qualsiasi elemento del quadro elettrico.

Cavo di collegamento universale SIMATIC TOP connect con SIMATIC S7-1500

Cavi di collegamento universali

Cablaggio di SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 e LOGO! con i sensori/attuatori è un fattore significativo per quanto riguarda le spese generali di tempi/costi, la configurazione, l'installazione dell'armadio elettrico, l'approvvigionamento e la facilità di assistenza. Con il cablaggio del sistema SIMATIC TOP connect, stabilire una connessione affidabile è semplice e veloce.

Il cavo di collegamento universale non schermato è disponibile in lunghezze da 0,5 a 2 m per un'ampia gamma di concetti di armadi di controllo. Viene utilizzato per collegare la connessione standard su SIMATIC o LOGO! dispositivi con il modulo terminale SIMATIC TOP connect e trasmette otto segnali e la tensione di alimentazione.

Guida introduttiva a SIMATIC TOP connect

Esplora tutte le opzioni di cablaggio del sistema per i suoi dispositivi.

Select...

S7-1500 e ET 200 MP

SIMATIC TOP connect offre due opzioni per il cablaggio efficiente dei moduli di ingresso e uscita dei modelli SIMATIC S7-1500 e ET 200MP: connessione completamente modulare per una connessione rapida e chiara con i sensori e gli attuatori sul campo e connessione flessibile per un facile collegamento all'interno degli armadi di controllo.

SIMATIC TOP connect - modulo connettore frontale

Connessione completamente modulare

SIMATIC TOP connect offre...

  • conformità del sistema garantita con SIMATIC S7-1500 e ET 200MP
  • lavori di cablaggio ridotti
  • connessione rapida di sensori e attuatori sul campo
  • sistema modulare con costi di installazione minimi
  • nessuna confusione di fili singoli
  • tempi di messa in servizio, test e assistenza ridotti
  • i moduli terminali sostituiscono le morsettiere e offrono la segnalazione degli IO digitali mediante LED e regolazioni della tensione, ad esempio da 230 V AC a 24 V DC

Moduli connettori frontali

Cavi di collegamento

Moduli di connessione

Connessione flessibile

  • Conformità del sistema garantita con SIMATIC S7-1500 e ET 200MP
  • Facile collegamento di sensori e attuatori nel quadro elettrico
  • Tempi di messa in servizio ridotti, poiché il connettore anteriore è già cablato
  • Sezioni trasversali dei cavi di 0,5 mm² per correnti più elevate
  • Cavi singoli certificati UL e CSA per il mercato statunitense
  • Versioni prive di alogeni per l'uso nell'automazione degli edifici

Connettore frontale con fili singoli

Connessione flessibile

Risorse aggiuntive

Brochure e cataloghi

Brochure | SIMATIC TOP connect

Catalogo | ST 70: Prodotti per l'automazione totalmente integrata - SIMATIC

Video

Video | Tutorial: Collegamento del cavo di collegamento universale

Video | Tutorial: Selezione di un cablaggio SIMATIC TOP connect nel TIA Selection Tool

Link

Collegamento | TIA Selection Tool