Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché le CPU R/H SIMATIC S7-1500?

SIMATIC S7-1500 R/H è un sistema CPU ridondante e ad alta disponibilità progettato per massimizzare la disponibilità dell'impianto. Sincronizzando una CPU di backup con quella principale, garantisce che nessun dato venga perso durante un'interruzione, evitando costosi fermi di produzione. Il suo valore unico risiede nella sincronizzazione integrata nel sistema e nella coerenza del progetto, che non richiedono conoscenze particolari per la progettazione del TIA Portal. La periferica IO è collegata alla CPU principale e di backup come dispositivo S1 o S2 commutato tramite un anello PROFINET con MRP per R-CPU e R1, dispositivo S1 o S2 commutato tramite qualsiasi struttura PROFINET per H-CPU. La distanza massima tra le CPU può essere di ~ 100 m per le CPU R e fino a 40 km per le CPU H.

Vantaggi chiave

Ridurre i tempi di inattività

Grazie all'elevata disponibilità su ogni livello (controller, moduli di rete e interfaccia) vengono eliminati i singoli punti di errore.

Facile da mantenere

L'hot swapping consente di sostituire i componenti di automazione durante il funzionamento e con Configuration-in-Run (CiR) è possibile anche l'estensione.

Facile da integrare

Non è necessario alcun software o licenza aggiuntivi. Stesso software di progettazione, TIA Portal, ma nessuna programmazione per la sincronizzazione e la gestione della ridondanza.

Funzionalità presentate