Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché MultifieldBus?

SIMATIC Multieldbus consente una comunicazione flessibile tra diversi sistemi fieldbus utilizzando i protocolli PROFINET, EtherNet/IP e Modbus/TCP in modo da poter soddisfare i diversi requisiti delle macchine senza il fastidio di sostituire iOS quando i protocolli dei clienti cambiano. Usi un MultifieldBus per tre protocolli Ethernet come soluzione universale per i suoi progetti di automazione.

Con MultieldBus, può utilizzare il protocollo ottimale per la sua applicazione e rendere i dati della macchina accessibili all'IT indipendentemente dal tipo di bus di campo. I costruttori di macchine sono in grado di adattare le proprie macchine ai requisiti senza aggiustamenti complessi all'iOS. I moduli di interfaccia MultifieldBus SIMATIC ET 200 possono scambiare dati con i controller tramite vari protocolli. Il SIMATIC ET 200SP può comunicare simultaneamente tramite vari protocolli.

Il MultieldBus per la comunicazione tramite il protocollo PROFINET può essere configurato direttamente in Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Principali vantaggi

Usa qualsiasi protocollo Ethernet

Indipendentemente dai protocolli Ethernet di cui hanno bisogno i suoi clienti (PROFINET, EtherNet/IP o Modbus/TCP), può risparmiarsi la fatica di sostituire l'iOS e può soddisfare in modo flessibile i requisiti imposti sulle sue macchine.

Superare i limiti degli autobus

I moduli di interfaccia MultifieldBus possono essere utilizzati indipendentemente. Si risparmi la fatica di sostituire gli Ios quando esporta macchine in diverse regioni. I dispositivi MultifieldBus sono disponibili nelle classi di protezione IP20 e IP67.

Distribuire i dati in modo efficiente

Mantieni i suoi sistemi connessi al Multifieldbus. Distribuisca i suoi dati in modo che possano essere utilizzati a tutti i livelli dell'azienda.

Funzionalità in primo piano