Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché SIMATIC IM e Digital Input/Output LC?

L'IM e il Digital Input/Output LC, che succedono all'IM e al Digital Input/Output LC, sono un I/O distribuito conveniente e prodotto localmente. Offre ridondanza completa, alta affidabilità, precisione, facile integrazione, espansione e manutenzione continua. Costruito per condizioni difficili, è ampiamente utilizzato nell'industria chimica e farmaceutica. L'espansione flessibile garantisce un controllo stabile ed efficiente e una sicurezza dell'automazione a lungo termine.

ET 200PA SMART IO Wave 3 4

Funzionalità presentate

Risorse aggiuntive

Documentazione tecnica

Documentazione tecnica | IO ET 200PA SMART CNN