Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean è una soluzione periferica decentralizzata per applicazioni sensibili all'igiene. Usalo nei settori alimentare, farmaceutico e degli imballaggi in cui la pulizia e la sicurezza sono fondamentali. Mantenere un'igiene rigorosa e prevenire la contaminazione sono sfide fondamentali. SIMATIC ET 200clean potenzia le sue operazioni con un design facile da pulire e un alloggiamento resistente agli agenti chimici. Soddisfare in modo affidabile i requisiti di sicurezza alimentare e mantenere elevati standard di pulizia. La certificazione IP69K del sistema offre una protezione e una tenuta robuste durante la pulizia, impedendo a sporco o germi di penetrare nei dispositivi. La sua capacità di pulizia a 360° aiuta a rimuovere le impurità e a proteggere dai rischi per la salute.

Principali vantaggi

Ottimizza la pulibilità

Ottenere una pulizia igienica a 360° con lo speciale design della custodia. Rimuove efficacemente le impurità e previene i germi per la pulizia degli elettrodomestici. Ottenere una protezione affidabile dai rischi per la salute per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza alimentare.

Flessibilità integrata

Si integri nel suo sistema con funzioni flessibili del dispositivo. Si adatti a diverse strutture di automazione, bus di campo e controller per far evolvere il suo sistema in base alle esigenze operative.

Migliora l'affidabilità

Affidati al rilevamento precoce dei guasti e allo spegnimento sicuro dell'unità per una produzione stabile. Utilizzo in applicazioni e sistemi esigenti e ad alta disponibilità per ridurre al minimo i tempi di inattività anche in ambienti difficili.