Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC ET 200AL?

Scopra il SIMATIC ET 200AL, un sistema IO robusto e compatto con protezione IP65/67, progettato per l'elettronica di controllo distribuito in spazi ristretti e applicazioni dinamiche. Il suo design ben congegnato consente una comoda installazione dei singoli moduli in qualsiasi posizione all'interno della macchina o della linea di assemblaggio. Questo sistema scalabile e altamente flessibile si adatta al suo standard di comunicazione per un uso ottimale del protocollo in qualsiasi applicazione.

Principali vantaggi

Installazione flessibile

Grazie al design sottile, questo modulo si adatta anche in spazi ristretti.

Leggero

Il peso minimo offre la flessibilità necessaria per montare il modulo su parti di macchine in movimento.

Configurazione mista

I moduli possono essere utilizzati singolarmente o come estensione per SIMATIC ET 200SP.

Moduli in primo piano