Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Distributed Controller?

I Distributed Controllers sono utilizzati per macchine con architettura distribuita e per macchine in serie con spazio disponibile limitato. Trasferendo l'intelligenza su singole stazioni, può correggere i guasti senza che l'impianto si fermi, aumentando la disponibilità. Combinano i vantaggi di un SIMATIC S7-1500 con il design di un sistema IO SIMATIC ET 200.

I Distributed Controllers possono essere montati direttamente sulla macchina in piccole scatole di controllo o, nel caso dell'ET 200pro, senza di esse. Negli impianti collegati in rete, il collegamento al quadro di controllo centrale di una linea di produzione viene realizzato tramite PROFINET. Lo spostamento dei dati dall'armadio di controllo centrale ai Distributed Controllers sulle singole stazioni migliora la disponibilità complessiva.

I nostri Distributed Controllers includono:

  • Controller aperto SIMATIC ET 200SP
  • CPU SIMATIC ET 200SP
  • CPU SIMATIC ET 200pro

Vantaggi chiave

Migliora le prestazioni

Elabora i comandi velocemente. Sperimenta una connessione di rete ad alte prestazioni tramite PROFINET IO IRT e trasferisce dati interni fino a 100 Mbps. Registra facilmente valori analogici e uscite a partire da 50 µs e valori digitali e uscite a partire da 1 µs.

Mantenere la connettività

Garantire uno scambio di dati affidabile e rapido con la comunicazione Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) e comunicare efficacemente tramite PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R e USS.

Scalare le sue operazioni

Indipendentemente dall'ambiente, ogni Controller distribuito può essere esteso con una serie di moduli collegabili direttamente, ingressi/uscite standard e failsafe, digitali e analogici, motorini di avviamento, comunicazione e tecnologia.

Funzionalità presentate