Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC S7-1500?

Con il controller SIMATIC S7-1500, può trasformare i progetti di macchine più sofisticati in realtà grazie alla struttura modulare del controller, che fornisce un'assistenza affidabile durante il suo percorso di trasformazione digitale.

La funzionalità di SIMATIC S7-1500 è completamente scalabile. Sono disponibili varie versioni di CPU, ognuna in diverse classi di prestazioni. Un'ampia varietà di moduli di segnale per ingresso e uscita, nonché moduli tecnologici per funzioni tecnologiche speciali, come i moduli di conteggio e comunicazione, sono disponibili per configurazioni e interfacce centrali o distribuite con la macchina o l'impianto. Il sistema SIMATIC S7-1500 è approvato per il grado di protezione IP20 ed è destinato all'installazione in un armadio elettrico.

Vantaggi chiave

Massimizzare le prestazioni

SIMATIC è progettato per l'automazione ad alte prestazioni, l'elaborazione rapida, il controllo del movimento integrato e la progettazione semplificata. Ciò garantisce una maggiore produttività e prestazioni ottimizzate della macchina in varie applicazioni.

Espandi in modo flessibile

La modularità di SIMATIC S7-1500 è un aspetto fondamentale che consente agli utenti di creare soluzioni di automazione altamente personalizzate e scalabili come CPU, alimentatori, moduli di segnale, moduli tecnologici e moduli di comunicazione.

Le sue soluzioni a prova di futuro

SIMATIC S7-1500, con le sue prestazioni di esecuzione virtuale, è una piattaforma di automazione potente e a prova di futuro con comunicazione OPC UA standardizzata per la digitalizzazione. EcoTech di Siemens il profilo risponde alle future richieste di Sostenibilità.

Funzionalità presentate

Domande frequenti

Esplora le risorse

Panoramica e dettagli del prodotto

Scarica | Panoramica del prodotto

Catalogo ST 70 | Prodotti per TIA — SIMATIC

Manuali | Sistema I/O SIMATIC S7-1500 e SIMATIC ET 200MP

Specifiche di gara | SIMATIC S7-1500

Immagini, grafica, dati CAx

Database di immagini | Foto del prodotto e disegni delle dimensioni SIMATIC S7-1500

Gestore download CAx | Dati CAx