Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC devices for special requirements?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC per requisiti speciali sono prodotti IPC appositamente progettati per situazioni di installazione uniche o in cui la robustezza della superficie è fondamentale. Ciò consente concetti operativi compatti e decentralizzati in ambienti ostili e polverosi o aree igienicamente pulite come l'industria alimentare e delle bevande. Il portafoglio include dispositivi con protezione IP65 completa per il montaggio su braccio di supporto e modelli con frontali in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche.

Principali vantaggi

Goda di concetti operativi flessibili e decentralizzati

I dispositivi SIMATIC PRO sono caratterizzati da concetti operativi compatti e decentralizzati, protezione IP65 e robusto alloggiamento in alluminio. Scelga tra opzioni di installazione versatili, come il montaggio del dispositivo con la base o tramite il braccio di supporto.

Scalare in modo efficiente le soluzioni di automazione

Configura soluzioni di automazione protette da IP65 e senza involucro utilizzando il nostro sistema SIMATIC HMI PRO e le espansioni modulari. Scala la sua soluzione di automazione per adattarla alle esigenze operative in evoluzione.

Mantenere senza sforzo gli standard di igiene

Mantenere gli standard di igiene negli ambienti sensibili di produzione di alimenti e bevande. I nostri dispositivi SIMATIC HYG sono dotati di frontali in acciaio inossidabile per una facile pulizia e protezione dalle schegge per soddisfare i severi requisiti del settore.

Funzionalità in primo piano