Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC Rack PC?

Il Rack PC SIMATIC offre potenti prestazioni di sistema per applicazioni impegnative ed è adatto per un'ampia gamma di attività industriali. Grazie a numerose interfacce, ogni SIMATIC Rack PC può essere ampliato in modo rapido e flessibile, ideale per attività impegnative di automazione industriale, visualizzazione ed elaborazione dei dati. Progettati per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questi PC scalabili vantano sicurezza informatica integrata e certificazioni globali.

L'intero portafoglio include queste opzioni in classe server:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Queste opzioni sono disponibili nella classe workstation:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Oppure scelga queste opzioni nella classe clienti:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Principali vantaggi

Si adatti alla sua configurazione

Grazie alle numerose interfacce e configurazioni disponibili, può trovare il sistema SIMATIC Rack PC giusto per applicazioni industriali esigenti.

Abbraccia l'intelligenza artificiale

Alcuni sistemi consentono l'uso di schede acceleratrici AL ad alte prestazioni. Consenti al suo team di scalare le sue operazioni con l'intelligenza artificiale.

Adatta al suo budget

Con tre classi disponibili nel portafoglio di PC Rack SIMATIC (classe server, classe workstation e classe client), può scegliere la soluzione più adatta al suo prezzo e alle sue esigenze, dalle migliori prestazioni alle applicazioni di base.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

La gamma di PC SIMATIC Rack in sintesi

Classe server

Le configurazioni RAID1/5 e gli alimentatori ridondanti garantiscono un'elevata integrità dei dati. L'elevata potenza di calcolo e gli acceleratori AI opzionali supportano applicazioni ad alta intensità di calcolo su CPU e GPU come la virtualizzazione e l'addestramento con intelligenza artificiale.

Un'immagine promozionale di un PC rack SIMATIC IPC RW 545A con un design elegante e una combinazione di colori in bianco e nero.

Classe Workstation

Questi PC eccellono nella visione artificiale, nell'inferenza e nella simulazione AI e offrono la potenza di calcolo e la grafica migliori della categoria. Le configurazioni RAID1 e gli alimentatori ridondanti opzionali garantiscono una solida sicurezza dei dati.

Una vista frontale di un Simatic Rack PC IPC RW RC-543B con una combinazione di colori nero e argento.

Classe cliente

I PC di classe client sono soluzioni flessibili e convenienti per applicazioni semplici come HMI, misurazione e monitoraggio. Supportano configurazioni multi-monitor tramite GPU dedicate e utilizzano un sistema operativo desktop per una rapida integrazione dell'ambiente.

Una vista posteriore di un PC Simatic Rack con un'etichetta rossa e bianca sul retro.