Gamma completa di frontali widescreen
A seconda dell'opzione scelta, i display frontali multi-touch widescreen sono spesso disponibili nelle varianti da 7", 10", 12", 15", 19", 22" e 24" con alta risoluzione e ampi angoli di visualizzazione.
La gamma Panel PC è ideale per attività di visualizzazione direttamente sulla macchina o nel sistema. I dispositivi Panel PC all-in-one integrano un PC industriale e un pannello di controllo. Sono caratterizzati da prestazioni all'avanguardia, un alto grado di espandibilità e un display brillante.
In quanto dispositivi integrati o completamente protetti da IP65, soddisfano un'ampia gamma di requisiti nell'automazione della produzione e dei processi. L'intero portafoglio include le seguenti opzioni:
Scelga PC con diverse interfacce e opzioni di configurazione all'interno del portafoglio. Molte opzioni sono espandibili con slot M.2 e uno slot PCIe.
Visualization e attività di controllo per settori come l'ingegneria meccanica, l'impiantistica, l'ingegneria del traffico o la trasmissione di energia, nonché la costruzione navale, l'automazione degli edifici, il magazzinaggio e la logistica.
Non faccia compromessi in base al suo settore. Alcune opzioni offrono la massima funzionalità industriale per un uso flessibile in condizioni difficili e senza manutenzione.
A seconda dell'opzione scelta, i display frontali multi-touch widescreen sono spesso disponibili nelle varianti da 7", 10", 12", 15", 19", 22" e 24" con alta risoluzione e ampi angoli di visualizzazione.
I processori Intel® Dual e Quad Core a risparmio energetico in alcuni PC garantiscono prestazioni affidabili per le attività di visualizzazione e controllo. Altre opzioni includono processori fino a Intel® Xeon® con un massimo di 32 GB di RAM.
Le opzioni includono 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, Solid-State-Drive (SSD) M.2, 4x USB 3.2 Gen2, 4x interfaccia Ethernet (RJ45) e 2x DisplayPort (compatibile con DP1.4, 1.3 convalidato fino a 4kp60).