Monitoraggio multiplo e ad alta velocità
Collega fino a sei monitor tramite una scheda grafica PCIe aggiuntiva per un'ampia supervisione visiva. Sfrutta SSD M.2 NVMe per un funzionamento affidabile e una gestione rapida dei dati.
I PC industriali di fascia alta SIMATIC offrono soluzioni informatiche robuste per applicazioni impegnative nelle fabbriche digitali e negli ambienti di produzione.
La digitalizzazione aumenta il volume e la complessità dei dati nei processi industriali. I nostri IPC di fascia alta SIMATIC risolvono questo problema con prestazioni robuste e una risposta rapida del sistema. Elabora e salva rapidamente dati di grandi dimensioni, supportando la visualizzazione esigente e l'elaborazione di immagini industriali con i PC industriali di fascia alta SIMATIC.
Gestisce facilmente attività di visualizzazione impegnative e di elaborazione di immagini industriali. Elabora e salva rapidamente grandi volumi di dati per stazioni di test e applicazioni complesse. Ottenere una risposta rapida del sistema per le operazioni critiche.
Operare continuamente in ambienti industriali difficili (da -20 °C a +50 °C). Consente un'elevata disponibilità del sistema con un alloggiamento solido, protezione dalla polvere, resistenza agli urti e alle vibrazioni e una solida compatibilità elettromagnetica.
Ottenere una solida affidabilità di pianificazione per le operazioni in corso, le espansioni e i nuovi concetti di impianto. Affidati alla consegna dei dispositivi e all'accesso ai servizi di riparazione e pezzi di ricambio per 5-6 anni dopo il lancio sul mercato.
Collega fino a sei monitor tramite una scheda grafica PCIe aggiuntiva per un'ampia supervisione visiva. Sfrutta SSD M.2 NVMe per un funzionamento affidabile e una gestione rapida dei dati.
Implementa un sistema RAID1 con due SSD in un alloggiamento per unità rimovibile per una solida disponibilità del sistema.
Integra PC con pannello scalabile con un design industriale moderno. Sfrutta i vantaggi dei display full HD antigraffio e resistenti agli agenti chimici nelle dimensioni da 19, 22 o 24 pollici. Utilizza la tecnologia singola o multitouch basata su PC per un funzionamento intuitivo.