HMI SIMATIC IM-3xxA
Queste varianti convenienti hanno un robusto display multi-touch per un funzionamento intuitivo e sono disponibili in 2 dimensioni del display: 12 e 15 pollici. È disponibile una variante «coperta» con lato posteriore IP65.
Molto più di un semplice monitor industriale, Siemens fornisce monitor industriali affidabili ed estremamente robusti per una moltitudine di usi. Che si tratti di centri di controllo, come unità integrata per console di controllo o come soluzioni di visualizzazione e controllo basate su PC, i monitor industriali e i thin client SIMATIC Le offrono sempre la soluzione ottimale o come dispositivi Pro completamente protetti IP65.

Gli schermi piatti SIMATIC soddisfano severi requisiti in termini di tempi di aggiornamento dello schermo per prestazioni affidabili.
Utilizzi gli schermi piatti SIMATIC quando non è possibile una soluzione centralizzata con un Panel PC, quando desidera mettere in funzione il suo PC industriale direttamente nell'impianto o quando è necessario modificare le impostazioni del BIOS.
Scegli la più economica serie SIMATIC HMI IM-3xxA o i robusti schermi piatti industriali SIMATIC a seconda delle opzioni e delle esigenze.
Queste varianti convenienti hanno un robusto display multi-touch per un funzionamento intuitivo e sono disponibili in 2 dimensioni del display: 12 e 15 pollici. È disponibile una variante «coperta» con lato posteriore IP65.
Monitor industriali con tempi di risposta rapidi per il controllo e il monitoraggio dell'operatore in tempo reale. Questi dispositivi innovativi sono disponibili in varianti multi-touch con frontali widescreen da 12, 15, 19, 22 o 24 pollici.
Nella variante estesa, gli schermi piatti industriali SIMATIC possono essere utilizzati a una distanza massima di 100 metri (opzionalmente come monitor Ethernet).