I SIMATIC Basic IPC sono PC industriali per attività digitali in ambienti industriali, che La aiutano a gettare solide basi per la digitalizzazione nella produzione, nell'automazione dei processi, nella logistica e nell'automazione di laboratorio. I PC da ufficio convenzionali sono soggetti a condizioni industriali difficili come polvere, alte temperature, vibrazioni e funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri SIMATIC Basic IPC offrono hardware appositamente progettato per soddisfare queste esigenze, fornendo prestazioni affidabili e longevità in modo che Lei possa:
- Beneficia di una solida qualità industriale, progettata per un funzionamento continuo 24 ore su 24 e testata in rodaggio per prevenire guasti precoci
- Ottenere un funzionamento esente da manutenzione con un design senza ventole, proteggendo dalla polvere e prolungando il ciclo di vita del prodotto
- Semplifica gli ordini e riduce i tempi di consegna con una rapida disponibilità a magazzino e nelle versioni preconfigurate