Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering è il suo efficiente software di progettazione per la creazione di visualizzazioni per qualsiasi applicazione, da una singola macchina all'intero impianto. Che voglia progettare un'applicazione HMI o SCADA basata su Panel, Edge o PC, SIMATIC WinCC Unified Engineering fornisce il framework TIA Portal che consente una soluzione coerente, efficiente e intuitiva per tutte le attività di automazione, inclusa la visualizzazione di macchine, linee e impianti, comprese funzionalità complete per la simulazione e il test. Librerie e modelli dedicati La aiutano a semplificare la progettazione e a fornire un'usabilità ottimale.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Vantaggi chiave

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC-Unified-System-Any-Time-640x360

Trai vantaggio da un'interfaccia utente moderna e dall'efficienza ingegneristica

Le moderne tecnologie web offrono usabilità e adattabilità eccezionali per un'interfaccia utente a prova di futuro. Una progettazione efficiente La aiuta a creare una soluzione HMI o SCADA che offra un'usabilità ottimale con il minimo sforzo.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unified-System-Set-of-Controlls-Unified System-S640x360

Gestire la complessità attraverso la standardizzazione

Crei una soluzione HMI standardizzata utilizzando librerie e modelli collaudati che consentano di risparmiare tempo di progettazione, ridurre il rischio di errori, ridurre i costi di manutenzione, aumentare l'efficienza operativa e abbreviare i tempi di training.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Feature-Automaty-Engineering-640x360

Goda di un'apertura e una connettività ottimali

Automatizza le attività di progettazione con TIA Portal Openness e crea automaticamente la sua visualizzazione da blocchi di programma e modelli di generazione per più dispositivi HMI e PLC in TIA Portal con SivArc.

Funzionalità in primo piano

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Scalabilità e compatibilità senza interruzioni

SIMATIC WinCC Unified Engineering supporta tutte le applicazioni, dalle configurazioni basate su pannelli alle soluzioni SCADA estese e tutti i tipi e dimensioni di dispositivi SIMATIC HMI; è inoltre compatibile con le versioni precedenti per garantire la sicurezza degli investimenti.

Test e simulazione integrati

Tutti gli elementi, le opzioni e le interazioni del suo progetto HMI possono essere testati nell'ambiente di simulazione integrato per una facile ottimizzazione e risoluzione dei problemi senza la necessità di collegare l'hardware. Tutti i componenti richiesti (HMI, PLC, ecc.) possono essere simulati nel TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Supporto alla progettazione integrato

Crea progetti HMI moderni e intuitivi in pochi minuti con la SIMATIC HMI Template Suite gratuita. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer Le consente di realizzare stili personalizzati anche collaborando con gli UX designer. Crea, esporta, importa e gestisci centralmente gli stili definiti dall'utente in base alla libreria HMI.

Estendibilità su richiesta

Il WinCC Unified JS Connector consente l'uso dell'ambiente di sviluppo Visual Studio Code per i suoi JavaScript globali. Benefici del supporto completo per il modello di runtime JavaScript unificato WinCC e per i frammenti di codice ingegneristico. Può anche aggiungere i propri controlli alla sua soluzione di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified con Custom Web Controls.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Stabilire configurazioni distribuite

Con WinCC Unified Collaboration, può inserire immagini e allarmi dai pannelli HMI o dalle stazioni WinCC Unified basate su PC nel TIA Portal direttamente sulla visualizzazione, consentendo un'integrazione perfetta e un'usabilità uniforme (ad esempio, per la visualizzazione delle linee). Può anche accedere alle immagini o ai dati WinCC Unified da WinCC V8.

Scopri come gli altri utilizzano WinCC Unified Engineering

Domande frequenti

Esplora risorse aggiuntive e prodotti correlati

Download

Catalogo | Sistemi HMI/Informatica industriale

Scarica | WinCC Unified: manuale, installazione e aggiornamenti

Whitepaper | Industrial HMI Design: miglioramento dell'esperienza utente con Corporate Designer

Supporto

Informazioni | Ultime notizie e prova gratuita

Documentazione TIA | WinCC Unified

Portale SIE | SIMATIC Module Type Package (MTP) - Panoramica

Portale SIE | SIMATIC WinCC Unified - Panoramica

Media e pubblicazioni

Blog | Si sta perdendo i vantaggi della visualizzazione di nuova generazione?

Blog | Il design fa la differenza

Blog | 4 motivi per cui dovrebbe modernizzare il suo sistema di visualizzazione

Video | Gestire la complessità attraverso la standardizzazione

Un diagramma che mostra una fabbrica con uno scudo di sicurezza informatica, che indica operazioni industriali sicure.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.