Avvicinare IT e OT: SIMATIC AX Engineering introduce metodi e meccanismi collaudati dallo sviluppo del software al mondo della produzione industriale. Sfrutta i flussi di lavoro di progettazione modulari per fornire agli ingegneri di automazione esperti di IT una toolchain versatile e adattabile, su misura per le loro esigenze: lavorare insieme, da qualsiasi luogo e nel modo più adatto a loro.
Perché SIMATIC AX
Vantaggi chiave
Lavorare insieme
Semplifica la collaborazione automatizzata con SIMATIC AX Engineering utilizzando il controllo della versione Git, la gestione dei pacchetti, i test unitari e le pipeline CI per supportare progetti distribuiti scalabili, organizzati e di alta qualità.
Lavora da qualsiasi luogo
Consenta al suo team di lavorare ovunque con un ambiente di progettazione locale o nativo per il cloud. Si connetta in remoto ai PLC SIMATIC per semplificare i processi, aumentare la produttività e monitorare, eseguire il debug, implementare e accedere ai dati chiave dell'officina.
Lavori nel modo che Le si addice
Personalizzi la sua configurazione di automazione con SIMATIC AX Engineering. Sfrutta estensioni, pacchetti e script per adattare i flussi di lavoro, aumentare la flessibilità e creare o condividere soluzioni liberamente per un'automazione davvero versatile e innovativa.
Funzionalità presentate
Ingegneria dell'automazione simile all'IT con metodi DevOps
Le tecnologie incluse in SIMATIC AX Engineering aiutano a portare la metodologia DevOps nel mondo dell'Automation Engineering.
In un mondo digitalizzato, gli sviluppatori collaborano su diverse basi di codice ogni giorno. Tutte le modifiche passano attraverso una pipeline in cui vengono tracciate, testate e distribuite come pacchetti riutilizzabili e con versioni coerenti. Applica questi metodi e meccanismi per promuovere un'ingegneria più efficiente.
Sviluppo all'avanguardia
- Aumentare le prestazioni tramite IDE all'avanguardia basato su Codice VS
- Stabilire standard modulari con programmazione orientata agli oggetti nel testo strutturato
- Aumentare la qualità del software tramite test unitari
- Garantire gestione del controllo del codice sorgente tramite Git nativo integrazione

Automatizza l'automazione
- Aumentare l'efficienza e la velocità attraverso un interfaccia a riga di comando primo approccio
- Gestire facilmente le dipendenze complesse con una comprovata gestione dei pacchetti soluzione
- Garantire cicli di rilascio stabili, veloci e automatizzati con Pipeline CI
- Si connette e si distribuisce ai PLC da qualsiasi luogo grazie a connessione cloud

Collaborazione e apertura
- Promuovere la trasparenza e l'automazione attraverso testo semplice leggibile dall'uomo codice sorgente
- Adattare un aprire un sistema API-First ai suoi flussi di lavoro tramite estensioni, script e pacchetti
- Lavora ovunque su qualsiasi dispositivo con un SaaS nativo sul cloud offerta
- Ottenga supporto da e impegnarsi con colleghi del SIMATIC AX comunità

Due modalità di caricamento sul PLC
Usi SIMATIC AX Logic Control Engineering per caricare il suo programma sul PLC. Può scegliere tra ingegnerizzare l'intera macchina in modo orientato al software o avvicinare IT e OT mediante l'uso combinato di SIMATIC AX Logic Control Engineering e TIA Portal.
A sinistra: ingegneria PLC simile all'IT
L'ingegneria PLC simile all'IT consente l'automazione alla velocità dello sviluppo del software. Completa tutte le attività di progettazione in SIMATIC AX Logic Control Engineering. Utilizza i metodi e i principi dello sviluppo del software per la configurazione hardware.
A destra: ingegneria PLC orientata all'IT con TIA Portal
Sfrutti il meglio di OT e IT. Configura una volta i suoi oggetti tecnologici e l'hardware nel TIA Portal. Ciò consente lo sviluppo di applicazioni di movimento in SIMATIC AX Logic Control Engineering con download diretto (delta) sul PLC.

Guida introduttiva a SIMATIC AX
Esperienza nella progettazione del controllo logico SIMATIC AX
Prova la nostra versione di prova di 30 giorni della soluzione SIMATIC AX. Non è richiesta alcuna installazione. Inizia a progettare in pochi minuti.
Funzionalità di prova
- Software con licenza completa con file di esempio e tutorial guidati
- Nessun download di massa o lunghe installazioni
- Pronto a partire! Accesso istantaneo sempre e ovunque

Scopri come gli altri usano SIMATIC AX

Biesse, Italia
Biesse S.p.A., Italia, leader globale nei sistemi avanzati di produzione integrati, promuove l'automazione pronta per il futuro con una progettazione ispirata all'informatica e collabora con SIMATIC AX per supportare il lavoro flessibile e l'innovazione aperta.

Contiweb B.V., Paesi Bassi
Contiweb produce soluzioni innovative per l'automazione nel settore della stampa e della conversione. Le macchine esigenti vengono migrate da SIMOTION a SIMATIC S7-1500 e viene introdotto SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Modern Technology Systems (MTS), Repubblica Slovacca
MTS offre soluzioni di automazione complete e componenti di produzione avanzati, concentrandosi sul miglioramento dei processi di produzione sfruttando tecnologie all'avanguardia come SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Brisq Automation, Paesi Bassi
Brisq Automation, una società di automazione industriale, è pioniera nell'uso di nuove tecnologie. Sviluppano un'applicazione utilizzando SIMATIC AX Logic Control Engineering.