Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS è gestito da SieStar

SieStar B.V. è un fornitore olandese di soluzioni energetiche specializzato in sistemi di accumulo a batteria intelligenti e scalabili. Fondata nel 2023 grazie a una collaborazione tra SIEtec (automazione industriale) ed EmergoStar (sviluppo di moduli batteria), SieStar consente alle aziende di assumere il controllo del proprio consumo di energia. Le loro soluzioni modulari supportano la riduzione della congestione della rete, la ricarica rapida dei veicoli elettrici, il picco di rasatura, il trasferimento del carico e lo scambio di energia. Costruiti su PLC di sicurezza Siemens e utilizzando celle LiFePO4, i sistemi SieStar combinano affidabilità, sicurezza e prestazioni, dando vita a un futuro di operazioni senza emissioni.

Perché Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Soluzioni:
Armadio, container da 10 piedi e 20 piedi

Modulare:
I sistemi di accumulo a batteria SieStar sono progettati per crescere all'interno del suo alloggiamento. Il sistema può essere esteso da una a più unità, consentendo alla capacità di archiviazione di crescere insieme alle sue esigenze aziendali.ds.

EMS integrato:
Il sistema di gestione dell'energia (EMS) SieStar gestisce i flussi di energia dietro il contatore e regola il consumo di energia e l'immissione in rete in base alla capacità contrattuale. Offre funzioni come peak shaving, load shifting, alimentazione di backup, ricarica intelligente, buffering energetico (termico) e scambio di energia.

Sicurezza:
I sistemi sono costruiti in conformità alle rigide norme olandesi del PGS37.1 e offrono 60 minuti di resistenza al fuoco. Dotati di un sistema di rivelazione incendi a due stadi con notifica PAC, non sono accessibili e si spengono automaticamente all'apertura di una porta di servizio.

Batterie LiFePO4:
SieStar offre una garanzia fino a 10 anni o 6000 cicli. La batteria LFP offre stabilità e trasferimento di energia ottimali.

Vantaggi

  • Massima rasatura:
    I nostri sistemi offrono l'opportunità di utilizzare la sua energia in modo efficiente. Implementando questa strategia, può distribuire il consumo di energia ed evitare di fare affidamento sulla rete durante i picchi della domanda, quando potrebbe non essere in grado di supportare efficacemente i suoi sistemi.
  • Spostamento del carico:
    SieStar BESS consente di immagazzinare l'energia rinnovabile in eccesso generata per il consumo in un secondo momento. Ad esempio per caricare durante il giorno veicoli commerciali elettrici o attrezzature per l'edilizia.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Società di trasporti e costruzioni

L'introduzione delle apparecchiature elettroniche richiede caricabatterie DC con una potenza di uscita significativa (kW). Spesso la connessione alla rete è troppo piccola e non può essere ampliata, a causa della congestione della rete. La ricarica di un BESS durante il giorno e lo scarico per caricare camion elettrici e altro durante la notte abilita il modello operativo.