Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

TaniqWind® Design by TANIQ è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché TaniqWind Design?

TaniqWind Design è un software di avvolgimento di filamenti per parti assialsimmetriche composite come tubi e recipienti a pressione, e anche applicazioni speciali che richiedono soluzioni avanzate. Con un flusso di lavoro CAD intuitivo, gli ingegneri possono creare in modo intuitivo progetti di base con una formazione minima. Gli utenti esperti beneficiano di funzionalità avanzate, che consentono progetti più complessi e personalizzati.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Funzionalità nuove e migliorate:
    TaniqWind Design offre funzionalità nuove e migliorate che migliorano l'accuratezza e l'affidabilità dei risultati compilati dai programmi di progettazione e avvolgimento.
  • Interfaccia intuitiva e facile da usare:
    TaniqWind Design presenta un'interfaccia intuitiva tipica del software CAD/CAM e il suo flusso di lavoro intuitivo guida gli utenti attraverso il processo di progettazione fornendo funzionalità di visualizzazione e simulazione di alta qualità.
  • Opzioni di personalizzazione:
    Realizzi complicati progetti compositi utilizzando i «maghi del design» in modo da poter realizzare progetti superbi senza dover essere tu stesso un esperto di design e avvolgimento di filamenti.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Ottimizza il rinforzo dei recipienti a pressione compositi

Progetta un rinforzo composito per recipienti a pressione per una copertura esatta del 200% del nastro (o multipli) su aree cilindriche, evitando lacune/sovrapposizioni. TaniqWind calcola tutte le opzioni di percorso in base alla copertura, all'angolo di avvolgimento e alla permanenza desiderati (con tolleranze), fornendo una panoramica per una selezione ottimale del design.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive