Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

SmartCtrl by Power Smart Control è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Progettazione dei controlli per i suoi convertitori di potenza in pochi minuti?

SmartCtrl progetta e ottimizza la fase di controllo dei convertitori di potenza. Supporta utenti di controllo analogici e digitali di tutti i livelli, riducendo i tempi di sviluppo con topologie predefinite, importazione della risposta in frequenza del sistema e un potente Equation Editor per la funzione di trasferimento. Aiuta a regolare stabilità e larghezza di banda e si integra con Altair PSIM, consentendo una facile esportazione dei progetti in PSIM per la simulazione.

Interfaccia software per la progettazione di circuiti

Vantaggi

  • SmartCtrl è specificamente progettato per la progettazione del controllo dei convertitori di potenza: sceglie una topologia predefinita, importa una risposta in frequenza o definisce le funzioni di trasferimento.
  • L'interfaccia intuitiva e il flusso di lavoro semplice di SmartCtrl consentono agli utenti di sviluppare un design di controllo rapido e robusto (digitale e analogico) per qualsiasi convertitore di potenza.
  • SmartCtrl consente agli utenti di importare le funzioni di trasferimento ed esportare le funzioni di trasferimento, le forme d'onda e le risposte transitorie verso strumenti di simulazione (come PSIM).

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Grafico della forma d'onda della tensione e della corrente

Potenzia il circuito di controllo PFC per la conformità e la sicurezza EMC

Per garantire la conformità EMC per le applicazioni aeronautiche e di rete, SmartCtrl offre topologie Boost PFC predefinite e progettazione automatica di loop. Fornisce un'analisi dettagliata della frequenza e della risposta transitoria, con risultati facilmente esportabili in PSIM per la simulazione.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive