Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

S-Life Plastics by PART Engineering è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Valutazioni standardizzate della resistenza per i componenti in plastica.?

S-Life Plastics incorpora i risultati della simulazione in un processo di valutazione standardizzato per i componenti in plastica. Ciò semplifica la valutazione della resistenza statica e, soprattutto, della resistenza alla fatica in modo trasparente, anche in assenza di limiti di progettazione, quando si tratta di un comportamento anisotropo del materiale e con carichi variabili.

Vantaggi

  • Poche proprietà dei materiali richieste: per i polimeri comuni, è incluso un database di materiali polimerici integrato ed estensibile e viene fornita una procedura semplice per aggiungere dati.
  • Facile e veloce: previene gli errori grazie a una gestione semplice e al risparmio di tempo grazie alla determinazione automatica delle combinazioni di casi di carico critici se vengono applicati più carichi.
  • Procedura affidabile: S-Life Plastics influenza i fattori che influiscono sulla resistenza locale dei componenti, come la multiassialità, l'invecchiamento, le condizioni, la temperatura e la durata del carico.

Capacità in evidenza