Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

S-Life FKM by PART Engineering è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Verifica della resistenza in conformità con le linee guida FKM?

S-Life FKM integra i risultati FEM in un processo di valutazione semplice e conforme agli standard. Ciò consente di eseguire le analisi della resistenza statica e ciclica dei componenti metallici in modo più rapido, coerente e con uno sforzo manuale notevolmente inferiore.

Vantaggi

  • Minore conoscenza dei materiali necessaria: circa 1.500 gradi delle tabelle dei materiali FKM sono completamente forniti da S-Life FKM.
  • Facile e veloce: enorme risparmio di tempo rispetto alla valutazione manuale e facile da usare anche per gli utenti occasionali.
  • Valutazione della resistenza delle linee guida FKM: risultati affidabili e ben documentati secondo uno schema di valutazione comprovato.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Resistenza alla fatica delle parti di macchine in ghisa

S-Life FKM fornisce una valutazione completa della resistenza statica e alla fatica secondo le linee guida tedesche FKM. Gli ingegneri ottengono una valutazione affidabile dei componenti, informazioni sull'ottimizzazione e una documentazione completa, il tutto da un'unica fase di post-elaborazione sui risultati FEA esistenti.