Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

LATONA by Integral Technology è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Generazione Mid-Mesh mediante offset e riconoscimento della forma?

LATONA è uno strumento automatico di generazione di mesh intermedie con funzioni di riconoscimento della forma e controllo della mesh che mira a creare direttamente una modellazione pronta per l'analisi, che consente impostazioni automatiche dello spessore della parete, delle proprietà del materiale e delle condizioni limite e di carico.

diagramma di assemblaggio del modello 3D

Vantaggi

  • Al fine di ottenere analisi CAE costantemente simili, LATONA serve a generare risultati mesh riproducibili e robusti per principianti/esperti di CAE e progettisti CAD.
  • LATONA adotta un algoritmo di offset per eliminare i principali problemi nella generazione di mesh intermedie, ad esempio mesh duplicate/interrotte, linee di feature ignorate, ecc.
  • LATONA offre una modalità semiautomatica e funzioni di modifica manuale intuitive durante il processo di generazione della mesh intermedia, invece di dover modificare manualmente i risultati finali della mesh intermedia.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Diagramma dell'automazione della modellazione delle mesh

Migliore efficienza della modellazione a maglie medie

Gli attuali strumenti di mid-meshing non dispongono di una mesh automatica dei connettori, che richiede aggiunte manuali e che richiedono molto tempo. LATONA automatizza sia il mid-meshing delle parti che la generazione di mesh di connettori con regole personalizzabili. Ciò aumenta l'efficienza, riduce il carico di lavoro fino al 50% e semplifica il mesh dei modelli di assemblaggio.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive