Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Labellerr by Tensor Matics è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Automatizza l'etichettatura dei dati AI/ML per qualità e risparmio?

Labellerr esiste per affrontare le sfide dell'etichettatura manuale e costosa dei dati per i team di AI/ML. Risolve problemi come la lenta preparazione dei dati, la qualità incoerente e la gestione inefficiente dei progetti. Attraverso flussi di lavoro automatizzati, intelligenza artificiale generativa e collaborazione, fornisce rapidamente dati di training di alta qualità, risparmiando fino a 10 volte in termini di tempo e costi, con un'integrazione sicura nel cloud.

Etichettatrice

Vantaggi

  • Dati di alta qualità:
    Labellerr dispone di funzionalità integrate che monitorano e migliorano la qualità dei dati durante e dopo le annotazioni. Ciò garantisce dati verificabili e di alta qualità.
  • Annotazione rapida dei dati:
    Labellerr aiuta gli utenti a configurare un flusso di lavoro automatizzato, consentire l'apprendimento attivo e varie tecniche assistite da modelli per creare etichette 99 volte più velocemente rispetto ai flussi di lavoro completamente manuali.
  • Facile da usare:
    Con l'interfaccia intuitiva di Labellerr, gli utenti possono effettuare l'onboarding di se stessi e dei membri del proprio team in pochi minuti. Importa dati, crea attività, aggiunge utenti e inizia subito con i progetti.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Etichettatura scalabile per il rilevamento di oggetti

Per addestrare i modelli di rilevamento degli oggetti, un software collaborativo di gestione del flusso di lavoro si integra nelle pipeline di dati, automatizzando i processi manuali e il controllo qualità. Ciò consente un'elaborazione delle immagini ad alta velocità con controlli di qualità, riducendo i costi fino al 70% e accelerando il processo 99 volte per qualsiasi settore.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive