Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

InfiPoints by Elysium è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Potenzia l'ingegneria con Infinite Point Cloud?

InfiPoints è un software completo per facilitare l'intero processo di utilizzo delle nuvole di punti. Acceleri i suoi flussi di lavoro di modellazione con una preelaborazione senza interruzioni delle nuvole di punti, l'estrazione automatica delle funzionalità e la condivisione per tutti.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • InfiPoints digitalizza il mondo fisico con scanner 3D per portare innovazione nei flussi di lavoro ingegneristici: non è necessario modellare tubi, condotti, strutture in acciaio e apparecchiature da zero.
  • Può utilizzare dati scansionati di fabbrica, edificio e costruzione per la sua modellazione BIM/analisi CAE.
  • Utilizza laser a treppiede e scanner portatili. Inoltre, InfiPoints può importare dati di nuvole di punti generati dalla tecnologia sFM.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Esperienza nella costruzione di fabbriche alimentari

La carenza di manodopera e l'invecchiamento delle infrastrutture mettono alla prova la progettazione delle fabbriche alimentari. InfiPoints sfrutta nuvole di punti scansionate al laser per creare gemelli digitali per l'ingegneria in ufficio. Ciò riduce i tempi di indagine in loco del 66%, migliorando drasticamente la precisione del disegno e la sicurezza del personale.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive