Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Good Guys’ Index by NovaCast è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Ogni casting conta?

Il Good Guys' Index (GGI) calcola le emissioni di CO2 dall'intero ciclo di vita della colata, dalla materia prima alla consegna al cliente. Gli utenti possono simulare e confrontare i progetti di fusione, i metodi, le fonderie, le fonti di energia e i forni, calcolando al contempo i costi associati, il consumo di energia e le emissioni di CO2 tra gli scenari.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Calcola le emissioni di CO2: Con grande dettaglio, gli utenti possono calcolare le emissioni di CO2 per qualsiasi tipo di getto dalla culla al cancello.
  • Confronta condizioni diverse: gli utenti possono confrontare diverse fonderie, diverse fusioni o diversi Paesi per vedere come influiranno sulle emissioni di CO2.
  • Dati di processo predefiniti: GGI viene fornito con dati di processo predefiniti che gli utenti possono adattare alle loro specifiche condizioni di casting.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Confronto in termini di CO2 dei progetti di metodologia

Sfida: una fusione di acciaio al carbonio soggetta a difetti richiedeva 4 alimentatori esotermici, che aggiungevano CO₂ indesiderata.
Soluzione: GGI ha modellato un metodo di fusione riprogettato, eliminando la necessità di alimentatori aggiuntivi.
Risultato: 0,54 kg di CO₂ risparmiati per getto, una riduzione del 9%.