Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) è gestito da Siemens Industry Software

Migliora la simulazione, migliora l'ingegneria e ottimizza la progettazione con oltre 80 prodotti APA. Scopra soluzioni di terze parti da un'unica fonte unificata che conosce e di cui si fida tramite l'Advanced Partner Alliance (APA).
Le soluzioni APA vengono fornite tramite il sistema di licenze Altair Units, che consente ai clienti di accedere a più strumenti di progettazione utilizzando un pool condiviso di licenze.

Perché Simulazione vibroacustica efficiente a frequenze medio-alte?

L'EFEA offre una simulazione vibroacustica efficiente a media e alta frequenza utilizzando l'EFEA. Si integra facilmente con il CAD e la progettazione multidisciplinare, supportando gli ingegneri nell'analisi di sistemi strutturali-acustici complessi. Lo strumento semplifica le simulazioni, fa risparmiare tempo e offre ai produttori un vantaggio competitivo nello sviluppo dei prodotti.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Modello agli elementi finiti:
    Un modello agli elementi finiti viene utilizzato per l'analisi di frequenze medio-alte. È complementare ai risolutori convenzionali a elementi finiti ed è un processo di sviluppo di modelli comune.
  • Efficienza computazionale:
    I design alternativi possono essere valutati rapidamente. I tempi di consegna rapidi consentono alle simulazioni di influenzare il design.
  • Versatilità:
    L'EFEA è applicabile alle simulazioni di rumore e vibrazioni in diverse discipline ingegneristiche con un'ampia base di conoscenze.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Previsione del rumore nell'abitacolo del veicolo con EFEA

Descrizione del caso d'uso (≤300 caratteri):
Prevede e analizza il rumore interno del veicolo causato da fonti esterne come motore e trasmissione tra 200 Hz e 10 kHz. Utilizzando l'Energy Finite Element Analysis (EFEA), identifica i trattamenti acustici, di massa e di smorzamento ottimali per la riduzione del rumore.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive