Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scaled Agile Transformation è gestito da Siemens Advanta

Siemens Advanta è un consulente strategico e un partner affidabile per le trasformazioni digitali e di sostenibilità. Sfruttando lo stack tecnologico Siemens, Siemens Advanta offre soluzioni end-to-end, dalla consulenza all'implementazione. Con competenze IT/OT, Siemens Advanta combina l'esperienza di trasformazione di Siemens con la comprovata affidabilità derivante dai progetti dei clienti in tutti i settori e paesi. Utilizzando le aziende e i partner di Siemens, Siemens Advanta aiuta i clienti a sbloccare il valore delle tecnologie Siemens lungo la loro catena del valore. Con sede a Monaco, Germania, Siemens Advanta opera a livello globale con circa 1000 dipendenti in 18 Paesi e 47 uffici.

Perché Cosa possiamo fare per Lei?

-Analisi di base dello status quo
-Consulenza e coaching
-Formazione inclusa la formazione alla leadership
-Monitoraggio dei progressi e dei successi

Vantaggi

  • Approccio comprovato per una transizione efficace e accelerata
  • Time to market più rapido del 50%
  • 30% in più di efficienza dei costi
  • Aumento del 20% del potere decisionale
  • 30% di dipendenti più coinvolti e motivati

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

nessuna