Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICAM VDIS/ VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro sono dispositivi trifase di rilevamento e indicazione della tensione utilizzati per rilevare e indicare la presenza o l'assenza di tensione operativa nel sistema di distribuzione a media tensione. Sono conformi allo standard IEC 62271-213 per i sistemi di rilevamento e indicazione della tensione.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro vengono utilizzati come interfaccia modificata a bassa resistenza (LRM) collegando l'indicatore di cortocircuito per la misurazione della tensione.

Principali vantaggi

Migliorare la sicurezza del personale

Rileva tensioni da 3,3 kV per supportare le misure precauzionali nel funzionamento dei quadri di media tensione. Protegga il personale operativo con chiare indicazioni sullo stato della tensione per ridurre i rischi durante la manutenzione e il funzionamento.

Garantire la conformità

Rispettare le norme di sicurezza essenziali e gli standard di settore con SICAM VDIS e VDIS Pro. I nostri sistemi forniscono un rilevamento affidabile della tensione per supportare la sua integrità operativa e soddisfare i requisiti di conformità.

Ottimizza le operazioni

Identifica rapidamente i circuiti o le apparecchiature sotto tensione, eliminando i lunghi controlli manuali. Goda di un funzionamento senza manutenzione con test integrati.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse