SICAM Q200 è un registratore di qualità dell'energia e analizzatore di rete per l'acquisizione e la valutazione continue della qualità dell'energia nei sistemi elettrici. Una qualità insufficiente dell'energia elettrica può causare fermi macchina non pianificati e guasti alle apparecchiature. SICAM Q200 acquisisce, visualizza, analizza e trasmette continuamente caratteristiche AC come corrente, tensione, frequenza e armoniche per mantenere il sistema operativo. Identifica i punti deboli, implementa programmi di qualità e garantisce la qualità delle forniture per aumentare la durata delle apparecchiature e ridurre i tempi di fermo. SICAM Q200 è un dispositivo PQ di classe A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), quindi può fare affidamento su di esso per fornire valori accurati. Conforme alla norma EN 50160 e supporta IEC 61850 e Modbus TCP per l'interoperabilità e la sicurezza degli investimenti. Risparmia tempo e costi identificando precocemente i problemi.