Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Operatore energetico sorridente che indossa un elmetto sul telefono, sovrapposto a una grafica stilizzata «X» Siemens su uno sfondo blu scuro.

Siemens a Enlit Europe, 10-12 novembre, padiglione a.A50, Vienna

Scopri come le reti basate sull'intelligenza artificiale possono sbloccare fino al 30% in più di capacità riducendo le interruzioni fino al 30%.

Perché SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact è una piattaforma all'avanguardia progettata per controllare e ottimizzare gli impianti fotovoltaici. Integra perfettamente grandi impianti fotovoltaici montati su tetto e piccoli e medi impianti fotovoltaici montati a terra nelle reti elettriche, garantendo le massime prestazioni e la conformità ai codici di rete. SICAM PPC offre diverse funzionalità avanzate come Controllo attivo della potenza, Controllo reattivo della potenza e della tensione, Controllo della risposta in frequenza, e Fault Ride-Through.

I suoi vantaggi con SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Rendimento energetico massimizzato: Ottimizzi la potenza del suo impianto fotovoltaico per la massima efficienza.
  • Stabilità della rete migliorata: Garantire la conformità ai codici di rete e mantenere operazioni stabili.
  • Prestazioni affidabili: Riduce al minimo i tempi di inattività con un design robusto del sistema.
  • Soluzione a prova di futuro: Adattarsi all'evoluzione dei requisiti di rete e delle richieste del mercato.
  • Monitoraggio semplificato: Controllo e monitoraggio centralizzati per una facile gestione.

Vantaggi chiave

Perfetta integrazione con la rete

SICAM PPC garantisce una perfetta integrazione dei sistemi fotovoltaici nella rete, rispettando tutti gli standard necessari per un funzionamento affidabile.

Raccolta ottimale di energia

Massimizzi la sua produzione di energia con un controllo preciso della potenza attiva e reattiva, garantendo il massimo rendimento possibile dal suo impianto fotovoltaico.

Robusta affidabilità del sistema

Con funzionalità avanzate di ride-through dei guasti e controllo della risposta in frequenza, SICAM PPC garantisce un funzionamento continuo e stabile anche in condizioni difficili.

Funzionalità presentate

Settori

Select...

SICAM PPC nel settore solare

Nella gestione degli impianti fotovoltaici, SICAM PPC ottimizza gli impianti fotovoltaici attraverso il controllo attivo e reattivo della potenza, garantendo la massima efficienza. La sua risposta in frequenza e le capacità di risposta ai guasti garantiscono una produzione di energia affidabile e stabile. Integrandosi perfettamente con l'infrastruttura di rete, SICAM PPC aiuta gli sviluppatori a soddisfare i requisiti normativi e a fornire una produzione di energia superiore, rendendolo essenziale per i moderni impianti fotovoltaici.

Pannelli fotovoltaici per le industrie solari

SICAM PPC nel settore solare

Nella gestione degli impianti fotovoltaici, SICAM PPC ottimizza gli impianti fotovoltaici attraverso il controllo attivo e reattivo della potenza, garantendo la massima efficienza. La sua risposta in frequenza e le capacità di risposta ai guasti garantiscono una produzione di energia affidabile e stabile. Integrandosi perfettamente con l'infrastruttura di rete, SICAM PPC aiuta gli sviluppatori a soddisfare i requisiti normativi e a fornire una produzione di energia superiore, rendendolo essenziale per il moderno fotovoltaico p

Pannelli solari per generare energia rinnovabile per i data center

Suggerimenti PRO - SICAM Photovoltaic Plant Control

Scopri come SICAM PPC Compact coordina gli inverter, garantisce la conformità alla rete e ottimizza la produzione.