Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Operatore energetico sorridente che indossa un elmetto sul telefono, sovrapposto a una grafica stilizzata «X» Siemens su uno sfondo blu scuro.

Siemens a Enlit Europe, 10-12 novembre, padiglione a.A50, Vienna

Scopri come le reti basate sull'intelligenza artificiale possono sbloccare fino al 30% in più di capacità riducendo le interruzioni fino al 30%.

Perché SICAM Power Control?

SICAM Power Control fornisce un controllo intelligente e flessibile per i sistemi di alimentazione con generazione rinnovabile in crescita, accumulo di energia e risorse energetiche distribuite. Unifica la gestione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia a batteria, impianti ibridi, microgrid e applicazioni di alimentazione industriale in un'unica piattaforma modulare. Basato sulla piattaforma SICAM 8 Power Automation, supporta l'ingegneria, la messa in servizio e l'espansione del sistema efficienti man mano che i requisiti operativi evolvono. Con funzionalità SCADA integrate e connettività a Electrification X, SICAM Power Control aiuta a ridurre la complessità, migliorare l'efficienza operativa e consentire una gestione dell'energia affidabile, scalabile e pronta per il futuro in un'ampia gamma di applicazioni, migliorando le prestazioni e la resilienza e la creazione di valore a lungo termine per gli operatori e i proprietari di asset a livello globale.

Principali vantaggi

Energia intelligente: valore aziendale reale

Massimizza l'integrazione delle energie rinnovabili, riduci i costi operativi e rafforza la resilienza con un controllo intelligente della generazione, dello stoccaggio e dei carichi in un'unica piattaforma flessibile.

Promuovere un futuro più resiliente

Combina energie rinnovabili, stoccaggio e risorse convenzionali in un'unica soluzione per migliorare l'efficienza, aumentare l'indipendenza e consentire operazioni energetiche affidabili e pronte per il futuro.

Un controllo che sblocca più valore

Trasforma la complessità del sistema in opportunità con automazione flessibile, invio ottimizzato e monitoraggio integrato per un funzionamento più sicuro, intelligente ed economico.

Funzionalità presenti

Drone Wendell Microgrid

Webinar: soluzioni Microgrid per le utenze

Energia resiliente, efficiente e scalabile con Siemens SICAM:
Duke Energy si unisce agli esperti di Siemens.

Caso d'uso

SICAM Power Control per impianti

Abilita casi d'uso come

  • Peak Shaving (solo generazione)
  • Peak Spreading (solo generazione)
  • Controllo della velocità di rampa
  • Livellamento delle energie rinnovabili
  • Gestione della congestione
  • Arbitraggio

Ottenere un controllo e un monitoraggio affidabili e conformi ai codici di rete del suo impianto fotovoltaico per un funzionamento stabile ed economico.

Illustrazione di impianti fotovoltaici
Caso d'uso

SICAM Power Control per microreti

Abilita casi d'uso come

  • Peak Shaving (generazione e carico)
  • Timeline Control (generazione e carico)
  • Ottimizzazione dell'autoconsumo
  • Riduzione degli oneri di domanda
  • Ottimizzazione delle tariffe elettriche
  • Operazione sull'isola

Controlla sistemi energetici complessi, riduce i costi operativi e massimizza il valore degli asset esistenti.

Illustrazione delle microgriglie