SICAM P50/55 è un misuratore di potenza per impianti elettrici. Acquisire e visualizzare oltre 100 valori misurati per monitorare il consumo energetico e la qualità dell'energia nelle sue reti di rete.
Ha problemi con un'alimentazione stabile o con l'ottimizzazione del consumo di energia? Il nostro misuratore di potenza SICAM P50/55 registra continuamente i dati energetici per fornire informazioni operative. Identificare le fonti di consumo e le ore di punta per ridurre i costi energetici e prevenire le fluttuazioni della qualità dell'alimentazione.
Misura oltre 100 valori elettrici, comprese le armoniche, per l'analisi della qualità dell'alimentazione. Si integri con i sistemi esistenti utilizzando i protocolli PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII o IEC 60870-5-103. Si affidi al display grafico e a 1 MB di memoria per la registrazione e il monitoraggio dei dati in modo da poter conservare i dati durante le interruzioni.