Mantieni resilienti le sue operazioni industriali in caso di interruzioni di generazione o guasti alla rete. SICAM LS offre una riduzione del carico ultraveloce e basata sulla potenza in 30-70 ms, mantenendo la stabilità della frequenza e prevenendo interruzioni a cascata. Basato su IEC 61850 GOOSE, è scalabile fino a 300 carichi su 50 livelli di priorità, integrandosi perfettamente con la protezione SIPROTEC e le RTU SICAM. Le applicazioni tipiche includono impianti petroliferi e del gas, impianti chimici, data center e operazioni minerarie, dove i tempi di inattività sono costosi e fondamentali per la sicurezza. Come parte del portafoglio SICAM 8, SICAM LS collabora con SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact e SICAM SOG per consentire la gestione dinamica del carico, il controllo delle microgrid e le reti autoottimizzanti per un futuro energetico più intelligente e sicuro.