Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICAM SCC?

SICAM SCC è un sistema completo che fornisce funzionalità di interfaccia uomo-macchina (HMI) e visualizzazione dei processi per l'automazione dell'alimentazione. Come componente centrale delle soluzioni di automazione energetica, offre monitoraggio, controllo e gestione operativa in tempo reale dei sistemi elettrici ad alta e media tensione, consentendo agli operatori di mantenere l'affidabilità della rete e ottimizzare la distribuzione dell'energia.

Le reti elettriche complesse e la crescita della generazione distribuita possono mettere a dura prova la stabilità nei servizi di pubblica utilità e nei settori industriali. SICAM SCC offre una piattaforma potente e scalabile che offre visualizzazione e controllo integrati.

Principali vantaggi

Semplificare i processi di progettazione

Utilizza un sistema scalabile per una progettazione efficiente nelle applicazioni di automazione energetica. Riduca il lavoro di configurazione con procedure guidate che importano le descrizioni dei dati di processo, evitando immissioni di dati ridondanti.

Ottenere un controllo integrato del sistema

Combina i processi di produzione industriale con la gestione dell'energia elettrica. Utilizzi SICAM SCC come componente aggiuntivo di SIMATIC WinCC per una soluzione unificata di visualizzazione e controllo per tutte le sue operazioni.

Ottimizza la gestione del sistema

Ottieni una panoramica rapida e chiara degli stati operativi del sistema. Supportare gli operatori nell'ottimizzazione delle applicazioni energetiche, nel miglioramento delle prestazioni e della reattività complessive del sistema.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse e i prodotti correlati