Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché indicatore di cortocircuito per linee aeree — SICAM?

Con SICAM FSI (Fault Sensor Indicator), Siemens offre un dispositivo di rilevamento dei guasti per reti aeree MT. Questo dispositivo garantisce una maggiore disponibilità della rete localizzando e segnalando in modo rapido e affidabile guasti a terra e cortocircuiti. Il suo design esente da manutenzione con una durata della batteria di 10 anni offre una soluzione estremamente intuitiva ed economica. SICAM FSI è disponibile in 2 versioni: 6MD2314-1AB10 — senza comunicazione: i guasti vengono segnalati direttamente sul dispositivo tramite LED. 6MD2314-1AB11 - con comunicazione: oltre al display a LED locale, i guasti di terra e i cortocircuiti vengono trasferiti a un gateway (SICAM FCG) tramite una connessione radio protetta. SICAM FCG (Fault Collector Gateway) stabilisce la connessione a un centro di controllo di livello superiore tramite GPRS e invia i messaggi al centro di controllo.

Principali vantaggi

Ridurre la manutenzione e il consumo di energia

Il SICAM FSI non richiede manutenzione: basta cambiare la batteria dopo 10 anni. I sensori autosufficienti riducono il consumo di energia del dispositivo, prolungando la durata della batteria di alimentazione.

Riduzione dei tempi di inattività

Rilevamento rapido dei guasti, localizzazione esatta dei guasti e informazioni per i team di manutenzione per ridurre i tempi di inattività e aumentare la disponibilità delle reti di linea aerea.

Configura facilmente il dispositivo

Goda di una configurazione rapida e semplice del dispositivo con codice QR su SICAM FSI e un browser web anziché switch DIP.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Caratteristiche e funzioni

Esplora le risorse