Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus è un indicatore di cortocircuito e guasto a terra per reti via cavo di media tensione, compatibile con i sensori integrati SiBushing. Monitora le condizioni della rete e ottieni trasparenza per i sistemi a punti neutri risonanti, compensati, isolati e con messa a terra solida da 6,6 kV a 36 kV.

L'integrazione delle energie rinnovabili mette a dura prova l'alimentazione elettrica stabile e causa interruzioni non pianificate. SICAM FCM plus risolve questo problema con una localizzazione precisa e rapida dei guasti attraverso il monitoraggio direzionale e non direzionale dei cortocircuiti e dei guasti a terra. Ripristina rapidamente il servizio, minimizza i tempi di inattività e migliora la resilienza della rete.

Riduce i costi di installazione con semplici connessioni RJ45 per i sensori SiBushing. Il dispositivo fornisce una compensazione precisa della temperatura per eliminare la ricalibrazione e la manutenzione. Accedi ai valori misurati in tempo reale tramite l'interfaccia RS485 MODBUS RTU per una migliore gestione operativa.

Principali vantaggi

Ridurre i costi di installazione

Riduce al minimo le spese di installazione con una facile configurazione utilizzando connessioni RJ45 per sensori a boccola SI. Semplifica l'implementazione, alloca le risorse alle attività critiche e ottimizza i budget dei progetti.

Localizzare i guasti con precisione

Localizza rapidamente i guasti per risparmiare sui costi. Le informazioni selettive sui guasti con indicazione della direzione consentono le applicazioni di «autoriparazione».

Ottimizza le prestazioni della rete

Raggiunga la trasparenza nella sua rete via cavo di media tensione con valori misurati aggiornati per la gestione operativa. Usa questi dati per valutare la sua rete di distribuzione e prendere decisioni informate.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Caratteristiche e funzioni

Esplora le risorse