Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICAM FCM?

SICAM FCM è un indicatore digitale di cortocircuito e guasto a terra per quadri di media tensione. Funziona anche come misuratore di potenza per sistemi a bassa tensione, fornendo informazioni accurate sulla fornitura di energia locale.

Gli operatori delle reti elettriche hanno bisogno di trasparenza e operazioni affidabili e sostenibili. SICAM FCM risponde a queste esigenze con una localizzazione precisa dei guasti e valori misurati in tempo reale. Identifica e risolve rapidamente i disturbi, minimizza le interruzioni del sistema di alimentazione e garantisce una fornitura stabile. Beneficia di una tecnologia di misurazione accurata e di alta qualità che non richiede calibrazione. L'interfaccia Modbus RTU integrata offre valori aggiornati per il supporto operativo e di pianificazione, consentendo investimenti mirati. Il suo design a basso profilo ottimizza anche lo spazio negli alloggiamenti degli interruttori a bassa tensione.

Vantaggi chiave

Ridurre al minimo le interruzioni di corrente

Ottenere una localizzazione precisa e veloce dei guasti con informazioni selettive. Sostenga le applicazioni di autoriparazione per ridurre i tempi di rifornimento a minuti o secondi. Ridurre al minimo le interruzioni di corrente e le perdite di pagamento dei consumatori per una maggiore affidabilità della rete.

Investire nel futuro

Utilizza valori misurati aggiornati per il funzionamento e la pianificazione. Sostenere investimenti mirati nella pianificazione e nell'espansione del sistema di alimentazione. Trai vantaggio da una tecnologia di misurazione accurata che non richiede calibrazione o adattamento.

Migliora la trasparenza

Migliora il suo sistema di approvvigionamento energetico locale con conoscenze accurate. Accedi ai valori misurati Modbus RTU aggiornati, visualizzando le informazioni sui guasti e gli stati operativi per una valutazione precisa della distribuzione e un controllo migliorato.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse