Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICAM Enhanced Grid Sensor?

L'EGS SICAM è utilizzato nelle stazioni di distribuzione locali, negli armadi di distribuzione a bassa tensione e con fusibili, negli armadi di distribuzione via cavo e nelle scatole di collegamento domestiche.

In combinazione con gli inserti per fusibili SENTRON 3NACOM, è possibile catturare le correnti di derivazione a bassa tensione con SICAM EGS senza retrofit di trasformatori e ricablaggio utilizzando la comunicazione wireless.

L'EGS SICAM consente i seguenti vantaggi:

  • Monitoraggio permanente della rete: per un utilizzo ottimizzato dell'infrastruttura esistente
  • Utilizzo degli spazi più piccoli:per la distribuzione più stretta senza una ricostruzione completa, perfetto per il retrofit.
  • Installazioni semplici ed economiche: dispositivi preconfigurati, installazioni e messa in servizio semplici garantiscono tempi di conversione brevi
  • Tecnologia SICAM A8000 comprovata: Investimento nel futuro basato sulla piattaforma SICAM 8
  • Cybersecurity: Soddisfazione dei requisiti di sicurezza informatica nell'infrastruttura critica

Vantaggi chiave

Flessibile e facilmente espandibile

Preparato per i cambiamenti imminenti e costruito per ambienti difficili, SICAM EGS si adatta alle esigenze di rete in evoluzione garantendo al contempo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Soluzione con un solo dispositivo

Con un modem LTE integrato e funzioni di misurazione e comunicazione integrate, SICAM EGS non richiede hardware aggiuntivo: offre una soluzione compatta e completa per un monitoraggio della rete trasparente e affidabile.

Monitoraggio della distribuzione di energia

Automazione della rete di distribuzione ottimizzata per la visibilità nella rete BT/MV. Utilizzato nelle stazioni di distribuzione locali, negli armadi di distribuzione a bassa tensione e con fusibili, negli armadi di distribuzione dei cavi e nelle scatole di collegamento domestiche.

Funzionalità presentate

Scopri come gli altri usano SICAM EGS

Servizi pubblici elettrici

SICAM EGS nella distribuzione di energia

Il SICAM EGS è una robusta soluzione di dispositivo all-in-one che funge da RTU e gateway per le reti MT e LV. Fornisce controllo e virtualizzazione alle reti di distribuzione misurando, controllando e inoltrando dati critici, accelerando il rilevamento dei guasti, supportando l'integrazione SCADA, ottimizzando l'infrastruttura esistente e garantendo un funzionamento sicuro e a prova di futuro anche in ambienti difficili.

Un armadio aperto per la distribuzione dell'energia elettrica in una strada fiancheggiata da case.

Esplora le risorse (in inglese)

SIEPortal - Negozio online