Perché il software SICAM DISTO?
SICAM DISTO rileva e archivia automaticamente le registrazioni digitali dei guasti dai relè di protezione. Analizza gli eventi critici della rete e accede a una cronologia completa dei disturbi nel nostro software per un'indagine dettagliata.
I relè di protezione hanno una memoria limitata per i registri dei disturbi, il che impedisce un'analisi approfondita. SICAM DISTO recupera e archivia automaticamente i record su un PC tramite comunicazione con sottostazione. Mantenere un archivio completo degli eventi della rete, consentendo un'analisi accurata e approfondita senza perdita di dati.
Usa il formato standardizzato OMTRADE (IEC 60255-24) per una facile analisi con vari strumenti. SICAM DISTO riconosce e decomprime i file COMTRADE dalle trasmissioni IEC 61850, semplificando la gestione dei dati. Per IEC 60870-5-103, prepara un elenco dettagliato degli eventi con informazioni rilevanti per la protezione, offrendo approfondimenti completi per un processo decisionale efficace.