Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Operatore energetico sorridente che indossa un elmetto sul telefono, sovrapposto a una grafica stilizzata «X» Siemens su uno sfondo blu scuro.

Siemens a Enlit Europe, 10-12 novembre, padiglione a.A50, Vienna

Scopri come le reti basate sull'intelligenza artificiale possono sbloccare fino al 30% in più di capacità riducendo le interruzioni fino al 30%.

Perché SICAM A8000 CP-8010/12?

La nuova serie compatta RTU SICAM A8000 CP-8010/12 è basata sulla piattaforma SICAM 8. Utilizzato nei quadri di bassa e media tensione, è ottimizzato per il controllo e il monitoraggio della distribuzione dell'energia, ad esempio come automazione della rete di distribuzione. Il display RGB Snap‑On CM‑8880 consente l'accesso locale alle informazioni diagnostiche e di stato, nonché semplici operazioni in loco.

I suoi vantaggi con SICAM A8000 CP-8010/12:

• Display opzionale: Consente una rapida diagnostica locale e un semplice funzionamento in loco direttamente sul dispositivo.

• RMU digitalizzata: Abilitare il monitoraggio e il controllo avanzati

• Comunicazione di rete mobile: via LTE con GPRS-Fallback (disponibile nel CP-8012)

• Comunicazione wireless

• Connettività IoT: Fornitura di dati tramite una connessione Internet sicura a servizi e applicazioni basati su cloud

• Conforme a IEC 62443 e IEC 62351: Garantisce una solida sicurezza informatica per un'automazione della rete sicura e conforme

Vantaggi chiave

Meno complessità, minori costi

La combinazione di hardware, software, controller e progettazione su un'unica piattaforma riduce gli sforzi di training, le interfacce e i costi di manutenzione grazie a una progettazione coerente con SICAM Device Manager.

RTU compatta, flessibile e a prova di futuro

Alimentatore e I/O integrati, display Snap‑On opzionale (CM‑8880), espandibilità I/O modulare e ampie opzioni di comunicazione ne consentono l'uso in un'ampia gamma di applicazioni di automazione dell'alimentazione.

Massima sicurezza informatica e affidabilità operativa

Certificato secondo IEC 62443, progettato per ambienti di sottostazione e conforme ai moderni standard di sicurezza per garantire la protezione degli investimenti a lungo termine e un funzionamento sicuro.

Funzionalità presentate

Settori

Select...

SICAM CP-8010/12 nelle utenze elettriche

SICAM CP-8010/12 supporta le aziende elettriche nell'automazione delle reti di distribuzione consentendo un controllo, un monitoraggio e uno scambio di dati affidabili nelle reti MT. Il suo robusto design RTU, le comunicazioni sicure e i protocolli standardizzati consentono una perfetta integrazione negli SCADA di utilità e nei sistemi di controllo.

Umspannwerk Sandersdorf