Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Automazione e unità terminali remote — SICAM A8000

La serie SICAM A8000 è una gamma di dispositivi modulari per applicazioni di telecontrollo e automazione in tutti i settori dell'approvvigionamento energetico. Il suo design è adatto a condizioni ambientali difficili e ad alta tensione fino a 5 kV, garantendo affidabilità e prevenendo guasti direttamente nelle sottostazioni. La modularità della piattaforma fornisce una soluzione scalabile per applicazioni versatili e un'elevata sicurezza degli investimenti.

Vantaggi chiave

Ottimizza la sua griglia in 3 passaggi

In primo luogo, le stazioni di monitoraggio consentono una rapida localizzazione dei guasti e un'elevata disponibilità, in secondo luogo prevedono il telecontrollo dei quadri per ridurre al minimo i tempi di inattività e in terzo luogo, ridurre le perdite di rete attraverso il controllo del flusso di carico.

Plug and play per risparmiare risorse

La serie SICAM A 8000 è dotata di funzionalità modulari plug-and-play che aiutano a risparmiare tempo e costi, mentre la modularità della piattaforma consente opzioni applicative versatili e un inventario ridotto.

Semplifica con utili integrazioni

Dotato di più interfacce e di un modulo GPRS integrato per un semplice adattamento alle infrastrutture di comunicazione esistenti, mentre uno strumento di parametrizzazione web integrato consente una progettazione semplice.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse