Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SENTRON Powercenter 3000?

Con il software di monitoraggio energetico SENTRON Powercenter 3000 (chiamato anche software di gestione dei dati energetici o software di monitoraggio dell'alimentazione), può monitorare i dati di alimentazione e condizione della sua distribuzione di energia a bassa tensione nella rete aziendale locale utilizzando dispositivi abilitati al web, archiviarli ed esportarli per generare report energetici. È la base ideale per il sistema operativo di gestione dell'energia per ISO 50001. Il software di monitoraggio energetico SENTRON Powercenter 3000 può anche inoltrare i suoi dati al sistema cloud per un uso decentralizzato.

Vantaggi chiave

Visualizza e accede ai dati ovunque sul posto

Può accedere o visualizzare i dati da qualsiasi dispositivo compatibile con browser all'interno della rete aziendale locale.

Adattare l'interfaccia utente alle sue esigenze

Scelga tra la modalità di visualizzazione chiara e scura e crei dashboard individuali. Oppure selezioni una delle 10 lingue diverse.

Garantire la conformità

SENTRON Powercenter 3000 è conforme ai requisiti legali e ai requisiti di audit energetico come ISO 50001, DIN EN 16427-1 e Achilles Level II.

Funzionalità presentate

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Monitoraggio e rendicontazione energetica

  • Rapporti energetici predefiniti
  • Esportazione periodica manuale e/o automatica dei report


I suoi vantaggi:

  • Localizzazione del consumo energetico non necessario
  • Dati energetici trasparenti
  • Può essere utilizzato per supportare gli audit energetici in conformità alla norma DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Monitoraggio affidabile delle condizioni di tutti i dispositivi di protezione dei circuiti
  • Visualizzazione degli avvisi e delle condizioni per tutti i dispositivi di protezione, commutazione e misurazione connessi con funzionalità di comunicazione
  • Allarmi e notifiche in caso di superamento dei valori limite (tramite interfaccia web o posta)

I suoi vantaggi:

  • Localizzazione rapida delle fonti di errore e dei malfunzionamenti
  • Evitare i tempi di inattività e i guasti del sistema
  • Manutenzione predittiva
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Goda della facilità di messa in servizio e funzionamento

  • Preinstallato e pronto all'uso (plug & use)
  • Dashboard liberamente configurabili con libreria di widget integrata
  • Visualization tramite interfaccia web integrata
  • Scansione della rete: i dispositivi subordinati possono essere aggiunti con pochi clic


I suoi vantaggi:

  • Messa in servizio rapida e semplice: praticamente non è richiesto alcuno sforzo ingegneristico
  • Usabilità intuitiva: è richiesta una formazione minima per il funzionamento del software

Rispettare gli standard

  • Certificazione TÜV — sistema di gestione dei dati energetici testato per ISO 50001
  • Software di monitoraggio energetico idoneo, in conformità all'elenco BAFA per il Modulo 3
  • Certificazione Achilles di livello II — per l'integrità del sistema

I suoi vantaggi:

  • Conformità ai requisiti legali e ai requisiti di audit energetico in conformità alla DIN EN 16247-1 senza ulteriori sforzi
  • Elevato standard di sicurezza
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Schede informative

Scheda informativa | Software di monitoraggio energetico SENTRON Powercenter 3000

Scheda informativa | Requisito di documentazione ISO 50001

Guide

Guida rapida alla selezione | Panoramica del portafoglio di soluzioni software SENTRON