Perché SENTRON ECPD?
Il versatile SENTRON ECPD rende la commutazione elettromeccanica un ricordo del passato! Il suo algoritmo di protezione intelligente garantisce un rilevamento e un intervento dei guasti molto più rapidi e precisi. La resistenza agli impulsi, la selettività, la parametrizzazione flessibile e numerose funzioni aggiuntive che possono essere attivate e adattate secondo necessità aprono un mondo di nuove possibilità:
- Gestire le correnti di spunto elevate con sicurezza.
- Elimina il consumo energetico inefficiente in standby.
- Controlla i sistemi di distribuzione dell'energia da remoto.
- Sostituisci le funzioni multidispositivo che richiedono fino a 16 larghezze di modulo con un unico dispositivo compatto da 2 MW.
- Implementare retrofit per la protezione dei circuiti senza costose modifiche strutturali.
- Ridurre l'uso delle risorse, i costi dei materiali e il consumo di energia.
- RCM (monitoraggio della corrente residua) che consente risparmi significativi sui test di isolamento periodici obbligatori