Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SENTRON Powermanager?

Trasparenza per ridurre i costi energetici e aumentare la disponibilità degli impianti: SENTRON Powermanager consente ai gestori energetici, ai consulenti energetici e ai facility manager di monitorare il consumo di energia negli edifici e negli impianti, tenere d'occhio le condizioni della loro distribuzione di energia e la qualità dell'energia e generare report per la gestione operativa dell'energia secondo la norma ISO 50001. Il software ha tutto il necessario per una gestione energetica completa, dalla gestione sicura dei diritti e un'ampia gamma di tipi di report agli aggiornamenti software flessibili. Inoltre, il software supporta sia i dispositivi SENTRON che tutti gli altri dispositivi, compresi i dispositivi di terze parti, con un limite massimo del sistema di 1.000 dispositivi per server.


Creare un'infrastruttura elettrica digitale più completa

Aggiunga l'automazione energetica per migliorare il suo sistema di monitoraggio dell'energia elettrica. Monitora, controlla e ottimizza la distribuzione dell'energia con Siemens Sm @rtGear, la nostra piattaforma intelligente di distribuzione e commutazione dell'alimentazione connessa. Saperne di più sul nostro software Sm @rtGear.

Vantaggi chiave

Aumentare l'efficienza energetica e dei costi

Ottenere la trasparenza sul consumo di energia e utilizzare la gestione del carico per ottimizzare le operazioni.

Maggiore affidabilità e disponibilità

Si avvalga della manutenzione predittiva per evitare tempi di inattività non pianificati e massimizzare la disponibilità dei suoi sistemi di distribuzione a bassa tensione.

Rimanga conforme alle norme ISO

Crea report con SENTRON Powermanager per la gestione operativa dell'energia secondo ISO 50001.

Funzionalità presentate

Segnalazione completa sull'alimentazione

Elevata trasparenza energetica grazie a una rendicontazione completa

  • Elaborazione ed esportazione dei dati per un'ampia gamma di rapporti energetici come energia assoluta, varianza del carico, rapporto sui centri di costo, rapporto Sankey, primi 10 consumatori di energia, ecc.
  • Archivio integrato a lungo termine per l'analisi dei dati su periodi di tempo più lunghi
  • Rapporti e archiviazione dei report in più formati
  • Possibilità di inoltrare i report a una lista o cartella di posta elettronica
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Monitoraggio affidabile della qualità dell'alimentazione

Maggiore disponibilità ed efficienza grazie alla qualità dell'alimentazione trasparente

  • Dashboard semplici, preconfigurate e basate su browser a livello di dispositivo, area e sistema per la valutazione della qualità dell'alimentazione secondo la norma EN 50160
  • Allarmi in caso di deviazioni di tensione, armoniche, abbassamenti e rigonfiamenti di tensione, nonché transitori
  • Segnalazione conforme alla norma EN 50160
  • Monitoraggio con PQ Advisor in SENTRON Powermanager tramite protocollo IEC 61850 con strumenti di qualità dell'alimentazione SICAM Q100 e SICAM Q200

Per saperne di più, consulta la nostra scheda informativa «Qualità dell'alimentazione per i data center»

Monitoraggio affidabile delle condizioni

Maggiore disponibilità grazie a un monitoraggio affidabile delle condizioni

  • Dashboard sullo stato di salute a livello di sistema e display individuali con importanti KPI per la diagnostica integrata, la gestione dei guasti e della manutenzione
  • Informazioni sullo stato degli interruttori automatici (SENTRON 3VA e 3WA), come lo stato di salute come percentuale esatta e la vita residua prevista

I suoi vantaggi per il monitoraggio delle condizioni e la gestione della manutenzione

  • Visualizzazioni standard predefinite disponibili, possibilità di adattamento su misura
  • Individuazione rapida di errori e guasti e prevenzione degli arresti
  • Pianificazione preventiva dei lavori di manutenzione
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Messa in servizio flessibile

Interfaccia utente, dashboard e report adattabili individualmente

  • Allarmi definibili individualmente, elenchi di allarmi, modelli di dispositivi adattabili e dashboard configurabili
  • I loghi aziendali o le intestazioni e i piè di pagina definiti possono essere aggiunti ai modelli di rapporto standard
  • Struttura dei report con più cartelle e possibilità di generazione e archiviazione dei report in più formati
  • Libreria grafica standardizzata con centinaia di elementi predefiniti per generare rapidamente grafica animata che può essere adattata a un progetto specifico
  • Editor grafico opzionale per un design personalizzato che può essere utilizzato anche su altri sistemi SENTRON Powermanager senza installazioni aggiuntive

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Schede informative

Scheda informativa | Software SENTRON Powermanager

Scheda informativa | Aggiorna il suo SENTRON Powermanager

Scheda informativa | Monitoraggio affidabile della qualità dell'energia

Scheda informativa | Power quality per i data center

Scheda informativa | Verifica obbligatoria ISO 5001

Guide

Guida | Guida rapida alla selezione di SENTRON

Supporto tecnico

Richiesta di assistenza (globale)

Richiesta di assistenza (Mercato degli Stati Uniti)