Ogni anno, solo in Germania vengono segnalati diverse centinaia di migliaia di danni da fulmini e sovratensioni, con costi che si aggirano intorno ai milioni di euro. I dispositivi di protezione da sovratensione SENTRON sono una soluzione completa per la protezione degli impianti elettrici. Prevengono in modo affidabile i danni causati da fulmini e sbalzi di tensione, proteggendo i suoi sistemi da guasti, distruzione delle apparecchiature e persino incendi. Il nostro portafoglio offre un concetto di protezione graduale a tre livelli, che garantisce che le misure siano adattate alle condizioni e ai requisiti locali specifici. I prodotti della gamma di dispositivi di protezione da sovratensione SENTRON includono:
- parafulmini SENTRON 5SD7, tipo 1
- Scaricatori di sovratensione combinati SENTRON 5SD7, tipo 1 e tipo 2
- Scaricatore combinato SENTRON 5SD7, tipo 1 e 2
- Scaricatori di sovratensione SENTRON 5SD7, tipo 2
- Scaricatori di sovratensione SENTRON 5SD7, tipo 1, 2 e 3
- Scaricatori di sovratensione fotovoltaici SENTRON 5SD7, tipo 2