Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il fusibile SENTRON 3NA COM serie NH?

Il fusibile della serie NH SENTRON 3NA COM fornisce protezione da sovraccarico e cortocircuito per le reti locali. Migliora la trasparenza e la sicurezza delle sottostazioni rilevando la direzione corrente e fornendo dati di ottimizzazione della rete.

Le fonti di energia decentralizzate complicano le operazioni di rete, ostacolando la trasparenza e la rapida diagnosi dei guasti. Il fusibile HRC (alta capacità di rottura) SENTRON 3NA COM fornisce dati per monitorare i flussi di energia, rilevare precocemente i guasti e ottimizzare la rete. Rileva la direzione corrente per identificare i colli di bottiglia e individuare rapidamente i guasti.

Raggiungere la trasparenza con le funzioni di misurazione e comunicazione. Il design modulare offre una protezione sostenibile; sostituisce solo il fusibile, riutilizza il modulo di comunicazione. Aggiorna le sottostazioni esistenti con il loro design identico, trasmettendo i dati in modalità wireless a SICAM EGS per una perfetta integrazione.

An infographic showing the installation of a Siemens SENTRON 3NA COM fuse.

Principali vantaggi

Migliora la trasparenza della rete con un feed-in decentralizzato

Ottenere una migliore trasparenza della rete e rilevare tempestivamente il feedback. Ciò fornisce una solida base per una pianificazione intelligente della rete, aiutandola a gestire flussi energetici complessi da fonti decentralizzate in modo efficace e proattivo.

Diagnostica più rapidamente i guasti durante i cortocircuiti

Ottenere una diagnosi più rapida dei guasti e ridurre i tempi di inattività. Ridurre i costi per la risoluzione dei problemi e il personale identificando rapidamente l'origine del guasto, che si tratti del trasformatore, della rete di media tensione o di un generatore decentralizzato.

Ottimizza la griglia con dati completi

Consentire la pianificazione della rete basata sui dati e l'individuazione precoce dei colli di bottiglia. Ciò Le consente di gestire ed espandere in modo proattivo la sua rete con dati di misurazione affidabili e continui.

Funzionalità in primo piano