Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i dispositivi di installazione?

Costi di installazione elevati, poco spazio per nuove funzioni, conversione estremamente costosa dei sistemi esistenti e standard in rapida evoluzione rendono difficile gestire la pressione in termini di tempi e costi. I dispositivi di installazione SENTRON offrono un'efficienza su cui può contare: sicuri, piccoli e intelligenti. Le funzioni di misurazione e comunicazione dei dispositivi più recenti sfruttano tutto il potenziale della digitalizzazione, consentendole di semplificare l'installazione elettrica e proteggere persone e apparecchiature in modo efficiente.

I dispositivi di installazione compatti della gamma SENTRON includono:

  • Interruttore automatico miniaturizzato SENTRON
  • Interruttore automatico a corrente residua SENTRON (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/interruttore automatico miniaturizzato
  • Combinazione dell'unità AFD SENTRON 5SM6 e dell'RCBO SENTRON 5SV1
  • Combinazione del meccanismo di comando remoto SENTRON 5ST3 e dell'RCBO SENTRON 5SV1
  • Controller integrato (SENTRON Powercenter 1000 + LOGO!)
  • Sezionatore fusibile SENTRON 3NP1
  • Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA
Miniaturisierung Elektroinstallation

Principali vantaggi

Protezione ideale

I dispositivi di installazione SENTRON offrono una protezione ottimale non solo per le persone ma anche per il suo impianto. Ciò significa che può beneficiare di tempi di fermo ridotti, di un alimentatore ideale e della massima disponibilità dell'impianto.

Ingombro ridotto

Molte funzionalità racchiuse in un design estremamente compatto: i dispositivi di installazione SENTRON sono la prima scelta quando desidera risparmiare spazio nella scheda di distribuzione ed espandere la gamma di funzioni.

Facile da adattare

Aggiorna facilmente il suo sistema! Sostituire i vecchi dispositivi con nuovi dispositivi di installazione SENTRON. Non è richiesto spazio aggiuntivo e la loro facilità di montaggio e installazione le consentono di rendere il suo sistema a prova di futuro in modo rapido e semplice.

Funzionalità in primo piano

Esplora i prodotti correlati