Sbarre SENTRON 8US1
Questi sistemi semplificano l'integrazione dei componenti elettrotecnici nei sistemi di distribuzione. Il design modulare e poco ingombrante presenta contatti di montaggio rapido con sostegni longitudinali per garantire una rapida installazione. Gli alimentatori di carico già montati riducono ulteriormente i tempi di montaggio, poiché il fissaggio meccanico e il contatto elettrico vengono completati in un'unica fase di lavoro, riducendo significativamente i costi di assemblaggio.
Con una distanza tra le sbarre di 60 mm, il nostro portafoglio offre un'ampia gamma di barre collettrici per correnti fino a 1.600 A. Sono adatte a tutti gli armadi di controllo nell'ingegneria di macchine e sistemi.